画像
ルネサスの高集積オーディオスイッチは、歪みが非常に少なく、また、クリック&ポップ抑制、高精度のUSB 2.0高速データ信号切り替えなどの機能を提供します。 これらのデバイスは、コンパクトなMP3プレーヤー、ドッキングスピーカーシステム、携帯電話、ポータブルDVDプレーヤー、サウンドカードなどに最適です。
環境設定 |
Audio Input Range (±V) |
BW USB High-Speed (MHz) |
Click Pop Circuitry |
Audio THD @32Ω (%) |
Switch Control |
IS (mA) |
VDD Range (V) (V) |
Supply Current Power Down (µA) |
Supply Voltage Vdd (V) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Channels (#) |
Switch or MUX |
Type of Switch |
RDS (ON) (Ohms) |
Leakage (nA) |
Source Cap (pf) |
VCC (Single) (V) |
Qualification Level |
TON (ns) |
TOFF (ns) |
Charge Injection (pC) |
Drain Capacitance |
Dual Supply Range (V) |
Supply Voltage Vcc Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T (Dual 3-to-1 Multiplexer) | USB/USB/MP3 | 1.5 | 700 | いいえ | .045 | Logic Level | 0.0062 | 2.7 - 4.6 | 0.5 | 4.6 | 12 | TQFN, uTQFN | Standard |