タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRSP0013FA-A |
Package Previous Code | P12S1-100-111 |
JEITA Standard | - |
Package Status | Active |
Package Type | HSSOP |
クラス | Dic |
Package Code | pkg_7584 |
Lead Count | 12 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.5mm |
幅 | 6.4mm |
Thickness | 2.55mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.5 x 6.4 x 2.55 |