ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行うリファレンスデザインキットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。
リファレンスデザインキットは、完結した車載バッテリ管理システムとして最大70の直列リチウムイオン・セルを制御します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | ログインしてダウンロード PDF 128 KB | |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 2.00 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 208 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | ログインしてダウンロード PDF 3.39 MB | |
4 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
ISL78714BMS5XBEKIT1Z circleアクティブ |
|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み | ブログ | 2022年7月29日 |
|
バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題と施策について | ブログ | 2022年2月14日 |