体温測定システムは体温を測る衛生的で安全な方法です。一般的なIR非接触体温計と比較して、長距離(>50cm)でも測定できます。このソリューションのユーザーは体温を正確に素早く測定でき、ソリューションはアクセス制御システムに容易に統合可能です。のシステムは 飛行時間(ToF)ICを搭載しているため設計および制御がしやすく、正確で広範な距離測定も実現する高効率なソリューションを提供します。高性能なDC/DCおよびLDOを備える参照デザインは信頼性の高い電力システムを実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RA0E1 32MHz Arm® Cortex®-M23エントリーレベル、超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL29501 ToF(Time-of-Flight)信号処理IC
|
近接センサ | ご購入 / サンプル |