NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 83054I is a low skew, 4:1, Single-ended Multiplexer and a member of the family of High Performance Clock Solutions from IDT. The 83054I has four selectable singleended clock inputs and one single-ended clock output. The output has a VDDO pin which may be set at 3.3V, 2.5V, or 1.8V, making the device ideal for use in voltage translation applications. An output enable pin places the output in a high impedance state which may be useful for testing or debug purposes. The device operates up to 250MHz and is packaged in a 16 TSSOP package.

特長

  • 4:1 single-ended multiplexer
  • Q nominal output impedance: 7Ω (VDDO = 3.3V)
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Propagation delay: 3ns (maximum), VDD = VDDO = 3.3V
  • Input skew: 225ps (maximum), VDD = VDDO = 3.3V
  • Part-to-part skew: 780ps (maximum), VDD = VDDO = 3.3V
  • Additive phase jitter, RMS: 0.19ps (typical), 3.3V/3.3V
  • Operating supply modes:
    VDD/VDDO
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    2.5V/2.5V
    2.5V/1.8V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete TSSOP 16 I はい Tube
Availability
Obsolete TSSOP 16 I はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 83054I Datasheet データシート PDF 240 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : TP-20-05(R1) Revised PDN - Change Replacement for 85411AMLF(T) from 5PB1102CMGI(8) to 8SLVP1102ANLGI(8) 製品中止通知 PDF 743 KB
PDN# : TP-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 715 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1403-01 Changed in Carrier Tape, Plastic Reel and Quantity per Reel on TSSOP-14, TSSOP-16 製品変更通知 PDF 663 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
その他資料
Clock Distribution Overview 概要 PDF 217 KB
IDT Clock Generation Overview 概要 PDF 1.83 MB

printニュース&各種リソース