The 5V41066 is a PCIe Gen2 compliant spread-spectrum-capable clock generator. The device has 4 differential HCSL outputs and can be used in communication or embedded systems to subtantially reduce electro-magnetic interference (EMI). The spread amount and output frequency are selectable via select pins.

特長

  • 4 - 0.7V current mode differential HCSL output pairs
  • 20-pin TSSOP package
  • small board footprint
  • Spread-spectrum capable
  • reduces EMI
  • Outputs can be terminated to LVDS
  • can drive a wider variety of devices
  • Power down pin
  • greater system power management
  • OE control pin
  • greater system power management
  • Spread% and frequency pin selection
  • no software required to configure device
  • Industrial temperature range available
  • supports demanding embedded applications
  • For PCIe Gen3 applications, see the 5V41236
  • Cycle-to-cycle jitter < 100 ps
  • Output-to-output skew < 50 ps
  • PCIe Gen2 phase jitter < 3.0ps RMS

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
5V41066PGG
Active TSSOP 20 C はい Tube
Availability
5V41066PGG8
Active TSSOP 20 C はい Reel
Availability
5V41066PGGI
Active TSSOP 20 I はい Tube
Availability
5V41066PGGI8
Active TSSOP 20 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
5V41066 Datasheet データシート PDF 227 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-843 PCI Express Reference Clock Requirements アプリケーションノート PDF 1.90 MB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-808 PCI Express/HCSL Termination アプリケーションノート PDF 137 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1503-01R1 Carrier Tape Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 333 KB
PCN# : TB1503-01 Carrier Tape Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 291 KB
ダウンロード
5V41066 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 5 KB
その他資料
PCI Express Timing Solutions Overview 概要 PDF 275 KB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB