NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:
The DAC1201D125 is a dual-port, high-speed, 2-channel CMOS Digital-to-Analog Converter (DAC), optimized for high dynamic performance with low power dissipation. Supporting an update rate of up to 125 Msps, the DAC1201D125 is suitable for Direct IF applications.

特長

  • 1.8 V, 3.3 V and 5 V compatible digital inputs
  • 125 Msps update rate
  • 16 mW power-down
  • 2 mA to 20 mA full-scale output current
  • Dual 12-bit resolution
  • Dual-port or Interleaved data modes
  • Internal and external reference
  • Pin compatible with the AD9765, DAC2902 and DAC5662.
  • SFDR: 74 dBc
  • fo = 1 MHz
  • fs = 52 Msps
  • -12 dBFS
  • SFDR: 78 dBc
  • fo = 10.4 MHz
  • fs = 78 Msps
  • SFDR: 81 dBc
  • fo = 1 MHz
  • fs = 52 Msps
  • Single 3.3 V supply
  • Typical 185 mW power dissipation

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
DAC1201D125HL-C1
Obsolete TQFP 48 I はい Tray
Availability
DAC1201D125HL-C18
Obsolete TQFP 48 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
DAC1201D125 Datasheet データシート PDF 395 KB
PCN / PDN
PDN# : DC-14-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 538 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
DAC1201D125 DAC1201D125