ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
ISL81801EVAL1Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81801EVAL2Z 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81802EVAL1Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL2Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81802EVAL3Z 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード Evaluation Renesas
ISL81805EVAL1Z Dual-Phase Synchronous Boost EVB with 9V to 36V Input Range, 48V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL2Z Dual-Output Sync Boost EVB - 9V to 36V Vin Range for 48V 3A Output, 9V to 20V Vin Range for 24V 5A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL3Z Dual-Output Negative-to-Positive EVB, with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output and 5V 20A Output Evaluation Renesas
ISL81805EVAL4Z Dual-Phase Negative-to-Positive EVB with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output Evaluation Renesas
ISL81806EVAL1Z GaN FET評価ボード向け80V二相同期整流降圧コントローラ Evaluation Renesas
ISL81807EVAL1Z 80V Dual Synchronous Boost Controller with 12V to 36V Input, 36V/48V/60V/80V Output, up to 240W Load Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8202MEVAL1Z 3A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8203MEVAL2Z Dual 3A/Single 6A Step-Down DC/DC Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8205MEVAL1Z 5A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85001EVAL1Z 1A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85003ADEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85003AEVAL2Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85003DEMO1Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85003EVAL2Z Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85005ADEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005AEVAL1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85005DEMO1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards Demonstration Renesas
ISL85005EVAL1Z 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85009EVAL1Z 9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8500EVAL2Z 2A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85012EVAL1Z 12A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85014EVAL1Z 14A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502AEVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL8502EVAL1Z 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85033-12VEVAL3Z Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board In a Negative Output Voltage Configuration Evaluation Renesas
ISL85033DUALEVAL1Z Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85033EVAL2Z Wide VIN Dual Standard Buck Regulator with 3A/3A Continuous Output Current Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL85403DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 7V to 40V Input Range, 5V 2.5A Output Demonstration Renesas
ISL85403EVAL2Z Buck-Boost EVB with 8V to 40V Input Range, 12V 1A Output Evaluation Renesas
ISL854102DEMO2Z Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck) Demonstration Renesas
ISL854102DEMO3Z Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck-Boost) Demonstration Renesas
ISL85410DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output Demonstration Renesas
ISL85410EVAL1Z Synchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output Evaluation Renesas
ISL85412DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 150mA Output Demonstration Renesas
ISL85413DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output Demonstration Renesas
ISL85413DEMO3Z Synchronous Buck Demo Board with 9V to 40V Input Range, 5V 150mA Output and -5V 150 mA Secondary Output Demonstration Renesas
ISL85413EVAL1Z Synchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output Evaluation Renesas
ISL85415DEMO1Z Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA Output Demonstration Renesas
ISL85415DEMO2Z Sync Buck Demo Board with 3.6V to 36V Vin Range, 3.3V 300mA Output and 3.3V 300mA Secondary Output Demonstration Renesas
ISL85415EVAL1Z Synchronous Buck EVB with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA Output Evaluation Renesas
ISL85415EVAL2Z Synchronous Buck-Boost EVB with 3V to 31V Input Range, -5V 500mA Negative Output Evaluation Renesas
ISL85418DEMO1Z 800mA Synchronous Buck Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
ISL85418EVAL1Z Wide VIN 800mA Synchronous Buck Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL88550AEVAL1Z Synchronous Step-Down Controller with Sourcing/Sinking LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
ISL88694EVAL SMBus Accelerator (SMA) Evaluation Board Evaluation Renesas