ルネサスのパーソナル血糖値計(BGM)ソリューションはMCUに高性能RA2シリーズを使用します。周辺に16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣ型A/Dコンバータ、オペアンプ、タッチキー制御機能を備え、低消費電力で完結したワンチップソリューションです。高性能な内蔵A/Dコンバータにより、精度が求められる血糖値計には最適です。またRL78/G1DをベースとしたBluetooth Low Energy(LE)モジュールを追加することで、コンパクトかつ簡単にスマート接続機能を拡張できます。
このシステムのメリット
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。