セキュリティシステムがより一般的になるにつれて、ネットワークカメラ市場も巨大になりました。従来のネットワークカメラは、固定焦点またはコントラスト方式オートフォーカス (AF) が採用されていました。現在では、顔認識技術が主流になるにつれ、4K等の超高精細 (UHD)画像処理や高速AFも必須機能となりつつあります。
このリファレンスでは、像面位相差オートフォーカス(PDAF) 機能を備えたCMOSセンサが組み込まれています。PDAFはセンサが直接フォーカシングを行うため、従来のコントラスト方式AFに比べてより高速です。また設計者はよりローエンドなレンズを使用できます。PDAF対応のCMOSセンサ (CIS) が、従来のコントラスト方式に伴うレンズのウォブリング操作を必要としないからです。
また高性能な電源・アナログシステム部には、当社のクロックジェネレータ、PMIC、DC/DCコンバータ、ネットワークカメラモジュール用LDOを使用しています。
このシステムのメリット
- PDAFに対応した高性能CMOSセンサ: UHD用8Mピクセル、1/1.9インチ光学フォーマット、1.85μm x 1.85μmユニットセルサイズ
- 高性能クロックジェネレータ、PMIC、DC/DCコンバータ、統合ソリューション向けLDO
システムブロック図
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
降圧レギュレータ | |||
ISL8022 | デュアル低静止電流 (2A/1.7mA)、高効率な同期整流型降圧レギュレータ (2.25MHz) | ISL8022 Japanese Datasheet (PDF | English, 日本語) | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | ISL80505 Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |
ISL9307 | 3MHz デュアル 1500mA ステップダウンコンバータ、デュアル低入力電圧 LDO | ISL9307 Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |
ISL9005A | 低 ISUPPLY、高 PSRR の LDO | ISL9005A Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |
降圧コンバータ | |||
ISL80030 | 2x2 DFNパッケージの3A同期整流型降圧コンバータ | ISL80030, ISL80030A, ISL80031, ISL80031A Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85009 | 9A、3.8V ~ 18V 入力、同期整流型レギュレータ | ISL85009 Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |
CMOSイメージセンサ | |||
RAA462113FYL#AC1 | UHD用8Mピクセル、12bitカラー@60fps、HDRアシスト | RAA462113FYL Data Sheet (PDF) | 購入/サンプル |
RAA462113FYL#AC2 | UHD用8Mピクセル、12bitカラー@60fps、HDRアシスト、PDAFアシスト | RAA462113FYL#AC2 Data Sheet (PDF) | 購入/サンプル |
トランシーバ | |||
ISL3170E | 15KV ESD保護、3.3V、Full-Duplex (全二重)、Tx/Rx搭載250Kbps RS-485/RS-422トランシーバ | ISL3170E, ISL3171E, ISL3172E, ISL3173E, ISL3174E, ISL3175E, ISL3176E, ISL3177E, ISL3178E (PDF) | 購入/サンプル |
USB-PDコントローラ | |||
R9A02G011 | 最新世代のUSB-PD(Rev3.0)およびUSB Type-Cに対応するUSB-PDコントローラ | R9A02G011 Data Sheet (PDF) | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5L1503L | MicroClock プログラマブルクロックジェネレータ | 5L1503 Datasheet (PDF) | 購入/サンプル |