パッケージ | 名前 | Package Type 降順で並び替え | Lead Count | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7838 | PRDP0020AE-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8685 | PRDP0014AC-A | DIP | 14 | IC | Yes | 19.30mm | 6.35mm | |||
pkg_7842 | PRDP0022AD-A | DIP | 22 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_696 | PRDP0016AE-B | DIP | 16 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_7847 | PRDP0024AJ-A | DIP | 24 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_8696 | PRDP0020AA-A | DIP | 20 | IC | Yes | |||||
pkg_7851 | PRDP0028AD-A | DIP | 28 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_10217 | PRDP0028AB-A | DIP | 28 | IC | Yes | 35.60mm | 13.40mm | 5.70mm | ||
pkg_7827 | PRDP0014AD-A | DIP | 14 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7856 | PRDP0032AD-A | DIP | 32 | IC | Yes | 15.24mm | 5.08mm | |||
pkg_7687 | PRDP0020AF-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8672 | PRDP0008AF-A | DIP | 8 | IC | Yes | 9.60mm | 6.30mm | 3.60mm | ||
pkg_7831 | PRDP0016AG-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7860 | PRDP0048AB-A | DIP | 48 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7836 | PRDP0018AD-C | DIP | 18 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7696 | PRDP0020AH-A | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_8683 | PRDP0014AA-A | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | |||
pkg_7840 | PRDP0020AH-B | DIP | 20 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_695 | PRDP0014AB-B | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | 5.06mm | ||
pkg_8688 | PRDP0016AC-A | DIP | 16 | IC | Yes | |||||
pkg_7845 | PRDP0024AH-A | DIP | 24 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8728 | PRDP0036BA-A | DIP | 36 | IC | Yes | |||||
pkg_7854 | PRDP0028AF-A | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7685 | PRDP0016AF-A | DIP | 16 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_8704 | PRDP0024AA-A | DIP | 24 | IC | Yes | |||||
pkg_7859 | PRDP0040AD-A | DIP | 40 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7834 | PRDP0018AE-A | DIP | 18 | IC | Yes | 21.95mm | 6.40mm | 5.08mm | ||
pkg_7694 | PRDP0008AH-D | DIP | 8 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7839 | PRDP0020AG-A | DIP | 20 | IC | Yes | 7.62mm | 5.08mm | |||
pkg_7843 | PRDP0022AD-B | DIP | 22 | IC | Yes | 10.16mm | 5.72mm | |||
pkg_1141 | PRDP0008AA-A | DIP | 8 | IC | Yes | 8.84mm | 6.30mm | 4.50mm | ||
pkg_697 | PRDP0020AC-B | DIP | 20 | IC | Yes | 24.50mm | 6.30mm | 5.08mm | ||
pkg_7848 | PRDP0024AJ-B | DIP | 24 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_8697 | PRDP0020AC-A | DIP | 20 | IC | Yes | 24.50mm | 6.30mm | 3.60mm | ||
pkg_7852 | PRDP0028AE-A | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7495 | GRZZ0002ZE-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_7496 | GRZZ0002ZF-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
LPP | L8.2.1X2.0 | DODFN | 8 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.00mm | 2.10mm | 0.00mm | 0.50mm |
LAI | L8.2.1X2.0 | DODFN | 8 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 2.00mm | 2.10mm | 0.00mm | 0.50mm |
LPQ | L6.2X2.1 | DODFN | 6 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.98mm | 2.08mm | 0.00mm | 0.65mm |
LQQ | L10.4X3A | DODFN | 10 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 3.99mm | 3.00mm | 0.00mm | 0.00mm |
LPN | L8.3X3F | DODFN | 8 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.00mm | 0.65mm |
LPT | L6.2X2.1 | DODFN | 6 | PLASTIC | PLASTIC | Yes | 1.98mm | 2.08mm | 0.00mm | 0.65mm |
pkg_6735 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6728 | PRSS0004ZD-A | DPAK(L)-(1) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6729 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6736 | PRSS0004ZD-B | DPAK(L)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
pkg_6730 | PRSS0004ZD-D | DPAK(L)-(3) | 4 | Dic | Yes |