航空宇宙および防衛産業に貢献してきたルネサスの歴史と経験は、1950年のRadiation, Inc.設立以来、何十年にも及びます。ルネサスはこの経験を活かして、防衛、高信頼性(Hi-Rel)、耐放射線/宇宙市場向けの効率的で熱最適化された信頼性の高いSMD、 MIL-STD-883 (/883)、Class-V/Qの製品を提供しています。

超高信頼性SMD、/883、Class-V/Q製品

ルネサスの製品開発手法は、軍事および航空宇宙産業の主要サプライヤーとして、困難な環境で最も高い基準の信頼性と性能を満たす製品の設計経験を反映しています。弊社の製品は、宇宙に送られているほとんどすべての人工衛星に使用されています。

耐放射線設計

弊社の耐放射線設計SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。RH(耐放射線設計)およびシングルイベント効果(SEE) V級(航空宇宙)特性に準拠した幅広い製品は、航空宇宙用途や過酷な環境で使用できます。

耐放射線

弊社の耐放射線設計プラスチック・パッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザーに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星という新興分野をサポートするために設計されています。

防衛および高信頼性

弊社は軍事、航空宇宙、およびその他の過酷な環境用途の顧客に、高性能のアナログ、デジタル、および電源管理製品を提供しています。-55°C~+125°C温度範囲での高性能を保証するSMD製品は、密封パッケージで提供され、MIL-PRF-38535に準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。

品質保証

  • フロリダ州パームベイに位置するルネサスのMILPRF-38535対応施設における一貫した設計と製造。
  • ルネサスは、数社しかないRHA国防補給庁(陸および海)QMLサプライヤの1社です。
  • 全耐放射線製品がClass V(宇宙レベル)に完全準拠
  • 全製品にDLA SMD設計があります

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Radiation Hardened Load Switches Simplify Redundancy and Increase Reliability in Space Grade Power Systems ホワイトペーパー PDF 522 KB
衛星コマンド/テレメトリサブシステムおよび通信ペイロードのサイズ・重量・電力の削減のためのヒント English ホワイトペーパー PDF 784 KB
急拡大する小型衛星市場「New Space」におけるGaNデバイスの活用 English ホワイトペーパー PDF 1.49 MB
小型低軌道衛星向け絶縁型CANバスの応用 English ホワイトペーパー PDF 741 KB
Achieving Satellite Mission Assurance with Rad Hard Multiplexers ホワイトペーパー PDF 438 KB
Ensuring Power Supply Sequencing in Spaceflight Systems ホワイトペーパー PDF 547 KB
Examining a New In-Amp Architecture for Communication Satellites ホワイトペーパー PDF 684 KB
How to Reduce SWaP of Satellite Command and Telemetry Subsystems ホワイトペーパー PDF 352 KB
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs ホワイトペーパー PDF 405 KB
Rad Tolerant Multiplexers Move to Low Voltage Rails for Space Flight ホワイトペーパー PDF 175 KB
Accurate Temperature Sensing in a Radiation Environment ホワイトペーパー PDF 316 KB
Using CAN Bus Serial Communications in Space Flight Applications ホワイトペーパー PDF 362 KB
Advantages of Using Gallium NitrideFETs in Satellite Applications ホワイトペーパー PDF 548 KB
Wafer by Wafer Low Dose Rate Acceptance White Paper ホワイトペーパー PDF 533 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

製品別パラメトリック検索

ニュース&各種リソース

分類 日付 降順で並び替え
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日