The CD4030BMS types consist of four independent Exclusive OR gates. The CD4030BMS provides the system designer with a means for the direct implementation of the Exclusive OR function. The CD4030BMS is supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4H, Frit Seal DIP H1B, Ceramic Flatpack H3W.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 295 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
DLA SMD |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
CD4030BDMSR circleLast Time Buy サンプル入手可能 |
SBDIP | Tube | 25 | 5962R9664601VCC | サンプルを入手, |