概要

説明

Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • DK-S128メインボード
  • Pmod™ LCDディスプレイモード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • シャントジャンパー x 5

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

Target Device

Knowledge Base

Technical support

Renesas SynergyTM に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関するよくある質問をご参照ください

特長

  • Renesas SynergyTM S128 MCUグループのほとんどの端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、USB、CAN、DALI 2.0、SEEED Grove I2C I/F、およびPmodTM コネクタによる柔軟な接続オプション
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニットおよびPmodTM LCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボード加速度計、光センサ、および温度センサ
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256などの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect IoT Platform
Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 11.31 MB 英語
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 9.57 MB 英語
2 items

サンプルコード