Bluetooth 5.0を搭載した32ビットMCU「RE01B」を評価できるボードです。

特長

  • Bluetooth 5.0トランシーバーの評価及び開発にご利用いただけます。
  • REファミリの特徴である、超低消費電力性能、エナジーハーベスト制御回路の評価やエナジーハーベスト発電素子、バッテリーを組み合わせたエナジーハーベスト環境のソフトウェア開発も可能です。
  • 技術基準適合証明を取得しているため無線テストが容易に進められます。
  • USB接続で内蔵フラッシュ・メモリのプログラミングが可能です。

Applications

  • ヘルスケア
  • スマートメータ
  • スマートホーム/ビルディング

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
star TESSERA エナジーハーベスト BLE5.0 評価ボード (Renesas RE Partner Solution) English 製品概要 PDF 506 KB