NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

Provides 48 PCIe lanes and 12 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.

特長

  • 48 PCIe Gen1 Lanes, 12 Switch Ports
  • Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
  • Partionable switch architecture for true mutli-root support
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

製品選択

発注型名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
89HPES48H12ZABL
Obsolete FCBGA 1156 C いいえ Tray
Availability
89HPES48H12ZABLI
Obsolete FCBGA 1156 I いいえ Tray
Availability
89HPES48H12ZABR
Obsolete FCBGA 1156 C いいえ Tray
Availability
89HPES48H12ZABRI
Obsolete FCBGA 1156 I いいえ Tray
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
89PES48H12 Data Sheet データシート PDF 513 KB
89PES48H12 Device Errata (Revision ZA) エラッタ PDF 122 KB
ユーザーガイド、マニュアル
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル PDF 2.56 MB
EB48H12 Evaluation Board User Manual--Fab 18-624-000 マニュアル-評価ボード PDF 6.79 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
AN-538 Hot-Plug Implementation in IDT PCI Express Switches アプリケーションノート PDF 167 KB
AN-572 Upstream Port Redundancy and Failover for System Interconnect Switches アプリケーションノート PDF 250 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-19-01(R1) Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 1014 KB
PDN# : CQ-19-01 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 537 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
PCN# : A1505-01R1 Assembly Location Transfer from Amkor Philippines to Amkor Taiwan and ASEK Taiwan 製品変更通知 PDF 524 KB
PCN# : A1505-01 Transfer Assembly Location ATP to ATT and ASEK on Select Products 製品変更通知 PDF 632 KB
PCN# : A1302-02 (R1) Add alternate assembly site for selective FCBGA 製品変更通知 PDF 115 KB
PCN# : A1302-02 Add alternate assembly site for selective FCBGA 製品変更通知 PDF 114 KB
ダウンロード
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェアツール ZIP 48.85 MB
89PES48H12 BSDL (Revision ZA) モデル-BSDL BSDL 39 KB
その他資料
89PES48H12 Performance Report レポート PDF 1.86 MB
89PES48H12 Device OrCAD Symbol その他 ZIP 10 KB
89EBPES64H16 Eval Board OrCAD Schematics - Fab # 18-624-000 回路図 ZIP 2.15 MB
89EBPES64H16 Eval Board Cadence Schematics - Fab # 18-624-000 回路図 ZIP 6.55 MB
89PES48H12 Product Brief 製品概要 PDF 46 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
89KTPES48H12 System Development Kit for the PES48H12 PCI Express System Interconnect Switch Renesas