タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRSP0030JA-A |
Package Previous Code | FP-30D |
JEITA Standard | P-SSOP30-8x11-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_43 |
Lead Count | 30 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11 x 8 x 2 |