タイムオブフライト(ToF)テクノロジは、非常に高い測距性能を持つため人気が高まり、今ではさまざまなアプリケーションに幅広く採用されています。このシステムはISL29501 ToF ICを搭載しているため設計および制御がしやすく、正確で広範な距離測定も実現する高効率なソリューションを実現しています。
このソリューションは携帯サイズに小型最適化されており、キャリブレーション用USB2.0やPCとの通信機能を含むRX111 MCUを搭載しています。高性能なISL80505 LDOは、バッテリ電源からToF ICおよびOLEDに電力を供給します。
このシステムのメリット:
- 長距離測定(10m以上)が可能なToF
- RX111 MCUは、豊富な小容量ROM/少ピンラインナップを持ち、周辺にUSB 2.0を内蔵
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX111 | 豊富な小容量ROM/少ピンラインナップで、USB2.0を内蔵したMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
Sensor | |||
ISL29501 | ToF(タイムオブフライト)信号処理IC | データシート | 購入/サンプル |