ルネサスでは、きめ細かな洗浄ポンプの制御、及びバルブなどの複雑なシステム制御などの、食器洗い機に必要なニーズを実現するために、システム制御用マイコンとして、RX24Tグループ、RX66Tグループ、RL78/G14グループ、RL78/G1Fグループ、操作用マイコンとしてRX230グループ、 RX651グループ、RL78/G1NグループRA4M1グループをご用意し、高機能/高性能化、低消費電力化、さらにコスト削減のご要望にお応えします。

画像
食器洗い機ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作マイコン マイコン RX230グループ
RX651グループ
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RL78/G1Nグループ 大電流出力端子搭載、LED駆動に適した8ビット汎用マイコン
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
制御部分 マイコン RX24Tグループ
RX66Tグループ
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
三相PWMタイマ*1、小型パッケージ、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
センサ HS3001 温湿度センサ
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

*1 PWM: Pulse Width Modulation

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 973 KB
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 838 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
RL78ファミリ ノイズに関する注意事項と対策例 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 309 KB
ダウンロード
- RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) English サンプルコード ZIP 761 KB
- RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 822 KB
- RL78/G14 タイマRD(リセット同期PWMモード) English サンプルコード ZIP 676 KB
- RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) - Sample Code サンプルコード ZIP 786 KB
ツールニュース
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB