USB電源供給(USB-PD)アダプタは入力電圧の範囲5V ~ 20Vを提供します。このボードは入力電圧20V以上のアプリケーションをサポートします(入力電圧が24Vおよび32Vの携帯式プリンタモータなど)。このデザインに含まれるバックブーストコンバータは、お望みのより高い電圧を提供するターボブーストUSB-PDとして機能します。ルネサスのUSB電源コントローラ(R9A02G011)は、ユニバーサルシリアルバス(USB)電源規格バージョン3.0およびUSB Type-C™ケーブル、および コネクタ仕様リビジョン1.3に準拠しています。
このシステムのメリット
ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。
ボードは USB-PD Spec Rv3.0 および USB タイプ C に対応します。R9A02G011 は USB タイプ C 受け入れ認証を実行します。 5 ~ 20V の入力電圧、そして USB-PD の出力電圧レベルを超える35V/45W の出力電圧で動作します。