画像

ルネサスでは掃除機用としてRL78ファミリ、RX13Tグループなどのマイコンをご用意しております。これらはきめ細かなモータ制御を可能にする高精度A/Dコンバータを有しながら、同時に大幅な低消費電力化も実現しており、ミドルレンジの掃除機の開発に最適です。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
制御、表示マイコン | マイコン | RX13Tグループ RL78/G1Gグループ RL78/G1Mグループ |
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減 三相相補PWMタイマ、小型モータに適したマイコン 大電流出力端子搭載、LED駆動に適した小ピンマイコン |
操作マイコン | マイコン | RL78/G1Nグループ | モータ駆動に適した小ピン・低消費なマイコン |
マイコン周辺 | CMOSオペアンプ | READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 4ch、高スルーレート |
電動ブラシ | CMOSオペアンプ | READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 4ch、高スルーレート |
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
関連ファイル: RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] Rev.2.01 - Sample Code, サンプルコード, RL78/G13 群初始设定 Rev.1.00 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: サンプルコード | アプリケーションノート
|
||
アプリケーションノート
|
|||
アプリケーションノート
|
|||
関連ファイル: RL78/G13 Voltage Detector (Reset Mode) Rev.1.00 - Sample Code, サンプルコード | アプリケーションノート
|