画像

ルネサスでは、電動ドライバーのモータ制御に適したマイコンとしてRL78/G14グループ、RL78/G1Fグループ、RX13Tグループをラインアップしております。これらのマイコンは低消費電力が特徴で、電動ドライバーの省電力化・小型化を実現し、バッテリーの長寿命化に貢献することで、エコにも対応します。また、充電器用マイコンとしてRL78/G1xシリーズ、モータ駆動用インバータ回路や充電制御回路用には高効率パワーMOSFETもラインアップし、更に、着脱式電池パックの安全性を高める電池管理ICも提供し、電動ドライバーに最適なソリューションを総合的にご提供いたします。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
モータ制御ブロック | MCU | RX13Tグループ RL78/G14グループ RL78/G1Fグループ |
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減 汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実 モータ制御機能強化の多機能マイコン |
充電制御ブロック | MCU | RL78/G1xシリーズ | 汎用マイコン、ラインアップ充実 |
センサ出力 | オペアンプ | READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 低消費電量、高スルーレート |
インバータ部 | MOSFET | N04xxN, N06xxNシリーズ | 低オン抵抗(2.3m ~ 2.75m Ω(Typ.)/40V 耐圧品) |
ゲートドライバ | 80V, 500mA, 3-Phase MOSFET Driver | ||
マイコン周辺 | センサー信号増幅 CMOSオペアンプ |
READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 低消費電量、高スルーレート |
充電器用パワー素子 | MOSFET | RJK5033DPD-00 | 低オン抵抗、高速スイッチ |
着脱式電池パック | 電池管理IC | 直列セル数:3~5 豊富なGPIO |
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
アプリケーションノート
|
|||
関連ファイル: サンプルコード, RL78/G1F 串行阵列单元(UART通信)CC-RL Rev.1.00 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: サンプルコード, RL78/G14 串行阵列单元(UART通信) CC-RL Rev.1.00 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) Rev.1.10 - Sample Code, RL78/G14群 定时器RD (互补PWM 模式) Rev.1.01 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
関連ファイル: サンプルコード, RL78/G14群 定时器RD (复位同步PWM 模式) Rev.1.01 - Sample Code | アプリケーションノート
|
||
マニュアル-開発ツール
|
|||
マニュアル-開発ツール
|