パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11657 | PLQP0048KB-B | LFQFP | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_9436 | PLQP0144KE-B | HLFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
pkg_8245 | PTSB0026DB-A | TSOP(2) | 26 | IC | Yes | 7.62mm | 1.13mm | |||
pkg_7896 | PLBG0176JA-A | LFBGA | 176 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.51mm | ||
pkg_11817 | PLQP0064JA-A | LQFP | 64 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7572 | PRSS0004ZS-A | MP-88 | 3 | Dic | Yes | 19.50mm | 15.70mm | |||
pkg_515 | PRBG0268FA-A | BGA | 268 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.60mm | ||
pkg_11801 | PLQP0176KB-A | LFQFP | 176 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | 0.50mm | |
pkg_9616 | PRSP0025FA-A | HSSOP | 24 | Dic | Yes | 12.40mm | 7.50mm | 2.55mm | ||
pkg_8276 | PTSB0044GE-K | TSOP(2) | 44 | IC | Yes | 18.37mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_7927 | PLBG0240GE-A | LFBGA | 240 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.58mm | ||
pkg_7934 | PLBG0273JA-A | LFBGA | 273 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.53mm | ||
pkg_7618 | TLBG0500DA-A | T-HLBGA | 500 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 1.70mm | ||
pkg_6697 | PXSF0002ZA-A | EFP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11856 | PVQN0048KG-A | VQFN | 48 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 0.90mm | ||
pkg_993 | PRSP0042GB-J | HSSOP | 42 | IC | Yes | 17.50mm | 8.40mm | 2.20mm | ||
pkg_8313 | PTSP0030JA-A | TSSOP | 30 | IC | Yes | 9.85mm | 6.10mm | 1.20mm | ||
pkg_7966 | PLBG0048GA-A | LFBGA | 48 | IC | Yes | 8.00mm | 6.00mm | 1.24mm | ||
pkg_7648 | PRQP0064FE-A | QFP | 64 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_6740 | PWSF0006JA-A | CMFPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
pkg_11889 | PTSB0052LD-A | TSOP(2) | 52 | IC | Yes | 10.79mm | 8.89mm | 1.00mm | ||
QKG | Q160.28X28 | NA | 160 | PLASTIC | Yes | 27.94mm | 27.94mm | 0.16mm | ||
pkg_8344 | TVBG0061KA-A | T-VFBGA | 61 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.93mm | ||
pkg_7998 | PLBG0093GA-A | LFBGA | 93 | IC | Yes | 12.00mm | 9.00mm | 1.40mm | ||
pkg_7677 | PRSP0020DL-A | SOP | 20 | IC | Yes | 12.70mm | 5.60mm | 1.80mm | ||
pkg_6773 | PUSF0002ZD-A | TURP-FM | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_1305 | PRSS0004ZB-A | TO-3P | 4 | IC | Yes | |||||
pkg_8373 | SUBG0030KB-A | S-UFBGA | 30 | IC | Yes | 3.16mm | 2.76mm | 0.52mm | ||
pkg_8029 | PLBG0165FF-B | LBGA | 165 | IC | Yes | 15.00mm | 13.00mm | 1.51mm | ||
pkg_7705 | PRBG0119DF-A | BGA | 119 | IC | Yes | 22.00mm | 14.00mm | 2.30mm | ||
pkg_6820 | PXSN0008KA-A | HXSON | 8 | IC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.50mm | ||
pkg_20116 | PWQN0032KF-B | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_1730 | PWQN0016KB-A | HWQFN | 16 | IC | Yes | 3.00mm | 3.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8402 | PWLG0064KA-A | WFLGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.76mm | ||
pkg_8062 | PRQJ0084DC-A | QFJ | 84 | IC | Yes | 29.28mm | 29.28mm | 4.60mm | ||
pkg_7734 | PRBG0324FD-A | BGA | 324 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6850 | PRBG0449GC-A | FBGA | 449 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.00mm | ||
pkg_27 | PRSP0008DF-A | SOP | 8 | IC | Yes | 4.89mm | 3.90mm | 1.73mm | ||
pkg_10216 | PTSP0008JC-B | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.10mm | ||
pkg_8684 | PRDP0014AB-A | DIP | 14 | IC | Yes | 19.20mm | 6.30mm | |||
pkg_8094 | PLQP0052FA-C | LQFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_7754 | PRBG0484FC-A | BGA | 484 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6883 | PLSP0005ZA-A | SOT-25 | 5 | Dic | Yes | 2.90mm | 1.60mm | 1.30mm | ||
pkg_2964 | PWLG0036KA-A | WFLGA | 36 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.76mm | ||
pkg_20019 | PLQP0100KN-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.60mm | 0.50mm | |
pkg_1053 | PLQP0216LA-A | LFQFP | 216 | IC | Yes | 24.00mm | 24.00mm | 1.70mm | ||
pkg_8721 | PRSP0032DB-A | SOP | 32 | IC | Yes | |||||
pkg_8125 | PRQP0052FB-D | QFP | 52 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7783 | PRBG0784FA-A | BGA | 784 | IC | Yes | 29.00mm | 29.00mm | 2.43mm | ||
pkg_7051 | PRQP0208KG-B | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.80mm |