パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_6779 | PXSN0012ZA-A | MP-6 | 12 | Dic | Yes | |||||
pkg_133 | PTQP0100KA-A | TFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.20mm | ||
pkg_8379 | SWBG0064KA-A | S-WFBGA | 64 | IC | Yes | 4.55mm | 4.55mm | 0.70mm | ||
pkg_8035 | PLQP0100KF-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7710 | PRBG1521FA-A | HBGA | 1521 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.97mm | ||
pkg_6826 | PWQN0028LB-A | HWQFN | 28 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.80mm | ||
pkg_19 | PRDP0042BB-A | SDIP | 42 | IC | Yes | 37.30mm | 14.00mm | 5.10mm | ||
pkg_1000 | PTQP0064KB-H | HTFQFP | 64 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.20mm | 0.50mm | |
pkg_8476 | PULG0065JA-A | UFLGA | 65 | IC | Yes | 8.00mm | 4.00mm | 0.65mm | ||
pkg_8068 | PRQP0100KF-B | FQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.15mm | ||
pkg_8075 | PRQP0160JF-C | HQFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_20128 | PRBG1368KA-A | FBGA | 1368 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.85mm | 0.50mm | |
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_8698 | PRDP0020AD-A | DIP | 20 | IC | Yes | 25.90mm | 6.60mm | |||
pkg_8106 | PRQP0064GE-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7766 | PRBG0588DA-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20023 | PVQN0032LF-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.90mm | ||
pkg_10715 | PLQP0144KD-E | LFQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.60mm | ||
WCZ | W4X5.20D | WLCSP | 20 | PLASTIC | Yes | 2.34mm | 1.72mm | 0.57mm | ||
pkg_8740 | PRSP0048ZB-A | SSOP | 48 | IC | Yes | |||||
pkg_8138 | PRQP0094GA-A | QFP | 94 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7795 | PRBG0225CD-C | BGA | 225 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.38mm | ||
pkg_7158 | PLQP0100KB-A | LFQFP | 100 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | |||
pkg_3297 | PRSP0042GD-A | SSOP | 42 | IC | Yes | 9.53mm | 2.90mm | |||
pkg_11035 | PRSP0016DP-A | SOP | 16 | IC | Yes | 9.90mm | 3.90mm | 1.75mm | ||
pkg_8787 | PRSP0008DJ-A | SOP | 8 | IC | Yes | |||||
pkg_8170 | PRSJ0034DA-A | SOJ | 34 | IC | Yes | 22.42mm | 12.70mm | 3.70mm | ||
pkg_7824 | PRBG0888FB-A | HBGA | 888 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.70mm | ||
pkg_7497 | PXSN0004JA-A | XLP04 | 4 | Dic | Yes | 1.00mm | 0.60mm | |||
pkg_430 | PRDP0064BA-A | SDIP | 64 | IC | Yes | 56.40mm | 17.00mm | 5.08mm | ||
pkg_1130 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | IC | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_8201 | PRSP0064GB-A | SSOP | 64 | IC | Yes | 25.85mm | 13.80mm | 2.30mm | ||
pkg_7853 | PRDP0028AE-B | DIP | 28 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_7529 | PXSN0008KD-A | HUSON | 8 | Dic | Yes | 2.70mm | 2.00mm | 0.65mm | ||
pkg_473 | PRSJ0032DA-A | SOJ | 32 | IC | Yes | 20.85mm | 10.16mm | 3.55mm | ||
pkg_11577 | PWQN0048LB-A | HWQFN | 48 | IC | Yes | 6.00mm | 6.00mm | 0.80mm | ||
pkg_933 | PRBG0272DE-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8233 | PTSA0048KG-A | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7884 | PLBG0160GB-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_504 | PLQP0156LA-A | LFQFP | 156 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11790 | PTSB0032DE-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_9537 | PRSS0003ZC-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8265 | PTSB0034DA-A | TSOP(2) | 34 | IC | Yes | 12.70mm | 1.10mm |