ほとんどの重量計は正確な測定のためにブリッジトランスデューサを使用します。 実装上の課題は、トランスデューサからの出力差動信号が非常に小さく、処理前に増幅する必要があることです。 一般的なMCU制御システムでは、通常、高精度ADCと電圧リファレンスを備えた計装アンプを使用します。 RA2A2の利点は、オペアンプ、24ビット・デルタシグマADC、16ビットADC、DACなどの高精度アナログ機能を内蔵していることです。 外付け部品を減らすことができるので、設計がよりシンプルなものとなります。 さらにシステム全体基板面積とコストを削減しつつ、システムの信頼性も向上させることができます。 マイクロコントローラにアナログ機能を統合し、アナログ機能とデジタル機能を連携させることで、より効果的な制御を実現します。 このシステムは、トランスデューサ信号を検出し、MCUで測定するための正確な方法を提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RA2A1 48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RA2A2 48MHz Arm® Cortex-M23® 豊富な周辺機能を搭載した超低消費電力汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU | ご購入 / サンプル |
ISL9001A 300mAの高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |