CS Lab GmbH

カテゴリ: Communication

HVAC、照明、およびアクセス制御アプリケーションで広く使用されているBACnet Stackは、ISO 16484-5 Building Automation and Control Systemsのデータ通信プロトコルに準拠しています。これは、IP、イーサネット、およびBACnet MS/TP通信のための、認定された標準準拠のデータ・レイヤ・インプリメンテーションです。スタックの機能範囲は、B-SS、B-SA、B-ASC、およびB-AACのプロファイルに従って、BACnetサーバーの開発に適しています。

BACeyeソフトウェアツールを使用すると、Bacnetデバイスとそのオブジェクトとプロパティへの簡単な設定、監視、アクセスが可能になります。

BACnet StackとBACeyeツール機能の実演のため、Renesas Synergy™ キットSK-S7G2にBACnetアプリケーション・ソフトウェアをダウンロードしてください。

Architecture BACnet Stack

Synergy Download

CS-Lab BACnet Stack

1.0

Current Public Release

発売日:2016-10-12

MCUs Supported: S7G2

MD5: d3438728f5151c824510955f933dbf5f

What's New?

First release.

Installation Instructions

See “Installation BACnet SSP1.1.0”