TB-S5D5 Front

TB-S5D5 Box

すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S5D5 MCUグループの主要な機能を体験できます。

Kit Contents

  • TB-S5D5ボード
  • USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

 

Features

  • S5D5 MCUグループを搭載  - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • 豊富な接続オプション - USBおよびPmod™コネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
  • HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、パラレルデータキャプチャ
  • プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
  • プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
  • 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
  • セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES、DSA、3DES、RSA、SHA、GHASH)のサポートで、安全なデータ通信と保存
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSTBS5D5E10 量産中 Renesas call 1 16 Digi-Key -
22 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。