PK-S5D9 Front

PK-S5D9 Box

Renesas Synergy™ ソフトウェアおよびツールを使用して、高速通信機能と豊富なユーザインタフェースを持つRenesas Synergy™ プラットフォームとS5D9 MCUグループの主要な機能を体験できます。

Kit Contents

  • PK-S5D9ボード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

 

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

 

Features

  • S5D9 MCUグループのほとんどすべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • 多様な接続オプション - USB、IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol)対応イーサネット、CAN、およびRS-232/485
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、Arduino™ Unoシールド互換ソケットおよびPmod™ コネクタ
  • ユーザインタフェース画面開発 - 静電容量式タッチ検出ユニット、静電容量タッチスクリーン式2.4インチQVGA(240x320)TFTディスプレイ付きのグラフィックスLCDコントローラ、およびGUIX Studio™ によるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能を装備
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSPKS5D9E10 量産中 Renesas call 1 19 Digi-Key -
5 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。