DK-S3A7 Front

DK-S3A7 Box

高効率なS3A7 MCUグループ上で開発を行い、アナログおよびデジタル周辺回路を超低消費電力モードで動作させえることでバッテリー寿命を伸ばします。

Kit Contents

  • DK-S3A7メインボード
  • DK-S3A7ブレークアウトボード
  • DK-S3A7 LCDパネル
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

 

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® Core™ファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

 

Features

  • メインMCUボードのモジュール構造(カスタムセグメントLCDモジュールと、周辺機器が追加された交換可能なブレークアウトボード搭載)により、Renesas Synergy™ S3A7 MCUグループのすべての端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、CAN、Bluetooth® Low Energyモジュール、およびPmod™コネクタによる柔軟な接続オプション
  • 静電容量式タッチ検出ユニットおよびセグメントLCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボードコンパス、加速度計、光センサー、近接センサーおよび温度センサー
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256やGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • エラーフリーな機能構成のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

 

Technical support

Renesas Synergy™に関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

 

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する

よくある質問をご参照ください

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YSDKS3A7E20 量産中 Renesas call 1 1 Digi-Key -
2 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。