Renesas Starter Kit for RX113は、RX113マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 CS+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for RX113は、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for RX113の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル, ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
CS+ 無償評価版
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ:
Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CS+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CS+に対し、一部制限があります。
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部制限があります

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

オーダ情報

製 品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX113 E1 R0K505113S000BE 量産中
Renesas Starter Kit for RX113 (E1なし) なし R0K505113S900BE 量産中

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YR0K505113S000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RX130 (Kit with CS+ & E1) 1 Digi-Key -
R0K505113S000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RX113 (Kit with CS+) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。