Renesas Starter Kit for RL78/G13は、RL78/G13マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。

また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

 

Renesas Starter Kit for RL78/G13は、E1エミュレータを経由してホストPCと接続します。

 

Renesas Starter Kit for RL78/G13の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

ブロック図

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/G13に同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

項目 仕様
マイコン R5F100LEAFB
入力クロック メイン:20MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V 入力
E1 コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
LINコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

※拡張基板インタフェース、LINコネクタ、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。

※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
- ドキュメント :
ユーザーズマニュアル類
- 統合開発環境 :
CubeSuite+ 無償評価版
RL78、78K0Rコンパイラ
E1エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ:
Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
    自動アップデート機能(アップデート・マネージャ)は使用できません。
    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    - .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ランタイム・ライブラリ
    - Internet Explorer 6.0以上

    *1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
    *2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

ご購入情報

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G13 E1 R0K50100LS000BE 量産中 ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G13 (E1なし) なし R0K50100LS900BE 量産中 ご購入

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RL78 Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YR0K50100LS000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit (RSK) 2 Digi-Key -
2 Mouser
R0K50100LS000BE 量産中 Renesas call 1 Renesas Starter Kit for RL78/G13 (Kit with Renesas CubeSuite+) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。