このプロモーションボードは、付属のDVDに収録されているGUIプログラムを使用して、RL78/L12の特徴である低電力性能を、ダイレクトドライブLCD機能とともに検証することができます。

RPBRL78L12には、セグメントLCD搭載のRL78/L12 CPUボード、オンチップデバッガ(OCD)、Eclipseベースのe2 studio(統合開発環境)、無料のGNUコンパイラとサンプルコード、豊富なテクニカルドキュメントが含まれています。

このデバイスファミリの開発ツールは、当社のパートナー企業であるIAR Systemsも完全サポートしています。

 

* ソフトウェア開発やMCU評価をご希望の方は、「設計支援情報」タブにアクセスしてください。

特長

  • 使いやすくまとめられた機能デモ
    YRPBRL78L12には、シンプルな周辺I/O(例: LED出力、I/Oライン、UART)を、セグメントLCDドライバ、リアルタイムクロック(RTC)、ADC、タイマ、セーフティ機能、およびオンチップデータフラッシュのような主要な機能とともに、簡単に検証することができます。
  • USBインタフェースからの電源供給
    YRPBRL78L12は、USBインターフェースから電源供給されます。別の電源は不要ですが、必要に応じて外部電源供給用のコネクタを使うことができます。
  • オンボードデバッグ機能
    YRPBRL78L12は、当社が無償で提供するe2 studio上で、オンボードデバッグ機能をサポートします。追加のハードウェアは不要です。Flashメモリ上でプログラム可能となり、コード実行、シングルステッピング、ソフトウェアブレークポイント、メモリ操作などの標準的なデバッグ機能がサポートされます。
  • ルネサス製Flashプログラマ(RFP)
  • WindowsベースのFlashプログラミングソフトウェアにより、ユーザは評価用のアプリケーションプログラムを選択して、YRPBRL78L12ボード上に転送できます。
  • Applilet3デバイスドライバコードジェネレータ
    オンチップ周辺機能を初期化・使用するデバイスドライバをコーディング
  • 利用できる豊富な入出力シグナル
    • 未使用の全て入出力ポートをユーザ設計の外部ハードウェアに接続可能
    • 仮想UARTインタフェース(USBインタフェースを備えたμPD78F0730:8ビットMCU経由)
    • RL78/L12のポートに接続された3つのLED
  • RL78に使える無償IDE e2 studioと、ルネサス製RL78コンパイラ用GCCが含まれています。これらのパッケージには、コードサイズの制限がありません。
    このコンパイラパッケージは、当社Web上の
    GNUツールおよびサポート」ページでサポートしています。
  • ルネサスソフトウェアツールおよびRL78/L12に関する詳細なテクニカルドキュメントが含まれています。

 

パッケージ内容

  • YRPBRL78L12プロモーションボード
  • USB TypeA/Mini-Bケーブル
  • ポテンショメータで電圧調整するためのミニドライバー
  • すぐに評価を始めるために必要な、すべてのソフトウェア、ツール、およびテクニカルドキュメントが収録されたDVD:
    • デモおよび評価用GUI
    • RL78用無償IDE e2 studioおよびルネサス製RL78コンパイラ用GCC
    • GUIとユーザ通信用USBインタフェースドライバ
    • サンプルコードおよびテクニカルドキュメント

     

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントのアップデート情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスがご利用可能となります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応状況をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
YRPBRL78L12 量産中 Renesas call 1 YRPBRL78L12 (For RL78/L12) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。