Universal USB Power Delivery(USB PD) ACアダプタの一部となるDC-DCモジュール

 

 

RTK251-BuckBoostConverter2 Top View

表面

 

RTK251-BuckBoostConverter2 Bottom View

裏面

 

主な特長

  • USB Power Delivery および USB Type-CTM
    • USB Type-CTM 2ポート
    • Power Role: 給電のみ
      • Source時出力電圧: 5, 9, 15, 20V および 3種類の追加電圧まで
    • Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
      • 20VProgまでをサポート (3.3V - 21V VBUS電圧)
    • USB Type-CTM Authentication レスポンダ機能サポート(RTK0EUG011D07010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート (RTK0EUG011D07010BJのみ)
  • LED表示
    • システムパワー表示用 (1 LED)
    • USB Type-CTM ポート電源供給状態表示用 (1 LED/ポート)
    • GPIOデバッグ表示用 (1 LED/ポート)
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB Type-CTM レセプタクル)
    • 過電流保護 (VBUS電流)

ブロック図

RTK251-BuckBoostConverter2 Block Diagram

 

購入情報

製品名 発注型名 製品ステータス
RTK-251-BuckBoostConverter2
RTK0EUG011D07000BJ 量産中
RTK-251-BuckBoostConverter2 with USB Type-C™ Authentication RTK0EUG011D07010BJ 量産中

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK0EUG011D07010BJ 量産中 Renesas $189.33 1 RTK-251-BuckBoostConverter2 with USB Type-C™ Authentication 0 Contato Distribuidor -
RTK0EUG011D07000BJ 量産中 Renesas $128.00 1 RTK-251-BuckBoostConverter2 3 Digi-Key -
6 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。