RL78/L1C HMIソリューションキットR0K578L1CD000BRは、セグメントLCD表示回路、音声再生回路、静電容量タッチキー回路等を搭載した HMI(ヒューマンマシンインタフェース)ソリューションキットです。通信機能付き家電、ヘルスケア製品等のHMIおよびUSB応用製品の開発・評価が容 易に行えるようになります。
※ET2013において本ソリューションキットに通信モジュールとECHONET Liteプロトコルを実装した家電向けの通信デモンストレーションを行いました。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
製品型名 | R0K578L1CD000BR |
— |
電源 | [1] 単三電池 (3本) | ジャンパで [1] か [2] を選択 |
[2] USB VBUS | ||
入力電圧 | 2.6 V-5.5 V |
— |
消費電流 | 通常時 : 約10 mA、省電力モード時 : 約0.1 mA |
— |
寸法 | 本体 : 120×70×22 mm、電池ボックス : 70×48×20 mm |
— |
環境条件 | 動作時 : 10~35 ℃、保管時 : -10~50 ℃ | 結露なきこと |
マイコン | RL78/L1C (ROM:256 KB、RAM:16 KB、100ピン) | R5F110PJAFB |
外部フラッシュメモリ | M25PX16 (2 MB) | SPI通信 |
標準インタフェース | USB micro-B |
— |
デバッグインタフェース | E1接続コネクタ |
— |
機能 | 照度計測 (デジタル照度センサ 1個) |
— |
温度計測 (アナログ温度センサ 1個) | オフセット設定機能 | |
表示 (LCD 1個、LED 2個) |
— |
|
キー入力 (タッチキー 4個、プッシュボタン 1個、リセットボタン 1個) |
— |
|
音出力 (基板搭載スピーカ or イヤホンジャック外部出力) | 音量調整 音声ミドルウェア | |
USB-UART変換 |
— |
製品名 | 発注型名 | MCU実装形態 |
---|---|---|
RL78/L1C HMIソリューションキット |
R0K578L1CD000BR | 直接実装 |