ISL9113ER7Z-EVZ, ISL9113ERAZ-EVZ

Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch Evaluation Boards

概要

The ISL9113ER7Z-EVZ (DFN) and ISL9113ERAZ-EVZ (WLCSP) evaluation boards are used to evaluate the ISL9113 low input voltage and high-efficiency synchronous boost converter. The ISL9113 provides a power supply solution for devices powered by 3-cell alkaline, NiCd, NiMH, or 1-cell Li-ion/Li-polymer batteries. The device uses Renesas' proprietary boost algorithm to maintain voltage regulation when the input voltage is very low.

主な機能

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • On-board LED fault indication (for ISL9113ER7Z-EVZ)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Products including portable HDMI and USB On-the-Go (USB-OTG)
  • Smartphones
  • Tablet and mobile internet devices

ISL9113ER7Z-EVZ Boost Converter Eval Board (DFN)

ISL9113ER7Z-EVZ Boost Converter Eval Board (DFN)

ISL9113ERAZ-EVZ Boost Converter Eval Board (WLCSP)

ISL9113ERAZ-EVZ Boost Converter Eval Board (WLCSP)

関連製品

ISL9113

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL9113ERAZ-EVZ 量産中 Renesas $50.00 1 0 Contato Distribuidor -
ISL9113ER7Z-EVZ 量産中 Renesas $50.00 1 2 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.