ISL91117IIA-EVZ

Highly Integrated Boost Switching Regulator Evaluation Board

概要

The ISL91117IIA-EVZ evaluation platform allows for a quick evaluation of the high performance features of the ISL91117 high current boost regulator. The ISL91117 is a highly-integrated boost switching regulator for battery powered applications. The device provides a power supply solution for products using dual-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-ion or Li-polymer batteries.

主な機能

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto-PFM/forced-PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Smartphones and tablets
  • Wireless communication devices
  • Products including portable HDMI and USB On-the-Go (USB-OTG)

ISL91117IIA-EVZ Switching Regulator Evaluation Board

ISL91117IIA-EVZ Switching Regulator Evaluation Board

関連製品

ISL91117

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL91117IIA-EVZ 量産中 Renesas $333.33 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.