ISL72814SEHEV1Z

耐放射線特性、高電圧、高電流、デコーダ内蔵16チャネル・ドライバ回路評価ボード

概要

ISL72814SEHEV1Z評価ボードは、ISL72814SEH 16チャネル・ドライバ回路ICを搭載しています。このICは、デコーダ内蔵の耐放射線特性、高電圧、高電流を特徴とする16チャネル・ドライバ回路であり、航空宇宙分野へ応用する際に、一連のリレー、導波管、同軸スイッチを駆動・選択します。ISL72814SEHEV1Zは、シングルイベント効果(SEE)を軽減するために、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ・プロセス(SOI)テクノロジを用いて製造されています。16の電流ドライバを内蔵しており、高電圧(42V)、大電流(700mA)オープン・エミッタPNPと共通のコレクタ出力ステージを特徴としています。

システム面積を更に低減するためにISL72814SEHは、4ビット、16チャネルデコーダを内蔵しています。これにより、簡単に、1~16の利用可能なドライバ・チャネルを選択したり、すべてのチャネルを無効にしたりできます。デコーダの入力はTTLおよびCMOS互換であり、FPGAやマイクロプロセッサに簡単に繋げることができます。

ISL7x814SEHデバイスは-55 °C~+125 °Cの軍事用温度範囲で動作し、28ピン密閉セラミック・デュアル・フラットパック(CDFP)パッケージまたはダイの状態で使用できます。

主な機能

  • ロジックピンを簡単に制御するための切り替えスイッチ
  • 機能テストを素早く行うためのLED回路
  • テスト機器のための簡便なテストポイントおよび接続
  • 電源と接地接続のためのバナナ・ジャックおよびCH0~CH15チャネル接続のためのタレット・コネクタ

アプリケーション・ダイアグラム

  • RF導波管および同軸スイッチ
  • リレー
  • ライン・ドライバ
  • 論理バッファ
  • ランプ・ドライバ

ISL72814SEHEV1Z評価ボード

関連製品

ISL72814SEH
ISL73814SEH

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL72814SEHEV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。