ISL71218MEVAL1Z

Rad Tolerant, Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier Evaluation Board

概要

The ISL71218MEVAL1Z evaluation platform is designed for evaluating the ISL71218M radiation tolerant, single supply, rail-to-rail output, dual amplifier with ground sensing inputs that allow the common-mode input voltage to swing 0.5V below the V- rail. The ISL71218 can operate from a single or dual supply with a 3V to 40V supply range. The device features very low power, low offset voltage, and low temperature drift, making it ideal for applications such as precision instrumentation, current sensing, and power supply and industrial process controls.

主な機能

  • Wide VIN range single or dual supply operation
    • +1.8V/-1.2V to ±20V
    • 3.0V to 40V
  • Singled-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Low Earth Orbit (LEO)
  • High altitude avionics
  • Precision instruments
  • Data acquisition systems
  • Power supply control

ISL71218MEVAL1Z Op Amp Evaluation Board

関連製品

ISL71218M

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71218MEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。