ISL71026MEVAL1Z

3.3V CAN Transceiver, 1Mbps, Listen Mode, Loopback Evaluation Board

概要

The ISL71026MEVAL1Z evaluation board was designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL71026M rad-tolerant, plastic-package 3.3V CAN transceiver.

The ISL71026M is a 3.3V CAN transceiver that is compatible with the ISO11898-2 standard for use in Controller Area Network (CAN) serial communication systems. The transceiver performs transmit and receive functions between the CAN controller and the CAN differential bus. It can transmit and receive at bus speeds of up to 1Mbps. It was specifically designed to operate in harsh environments such as space.

主な機能

  • D-SUB 9-pin male connector for connection to another CAN evaluation board
  • 60Ω resistor across the differential signal lines to evaluate propagation delay, rise/fall time, and skew parameters
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Jumpers to select between the three rise/fall settings or tie RS high to enter low power listen state
  • Banana jacks for power, ground and voltage common-mode (VCM) connections

アプリケーション

  • Telemetry data processing in commercial satellites
  • Low Earth Orbit (LEO) applications
  • Launch vehicles and high altitude avionics

ISL71026MEVAL1Z 3.3V CAN Transceiver Eval Board

ISL71026MEVAL1Z 3.3V CAN Transceiver Eval Board

関連製品

ISL71026M

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71026MEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.