ISL70219ASEHEV1Z

40V Rad Hard and SET Enhanced Precision Low Power Op Amp Evaluation Board

概要

The ISL70219ASEHEV1Z evaluation platform is designed to evaluate the ISL70219ASEH 40V radiation hardened and SET enhanced precision low power operational amplifier. The ISL70219ASEH contains two very high precision amplifiers featuring the perfect combination of low noise vs. power consumption. Low offset voltage, low IBIAS current and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance.

The combination of high precision, low noise, low power, and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts. Applications for these amplifiers include precision active filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, and industrial controls.

主な機能

  • Wide VIN range single supply or dual supply
    • ±2.25V to ±18V
    • +4.5V to +36V
  • Singled-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana Jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading.

アプリケーション

  • Precision instrumentation
  • Spectral analysis equipment
  • Active filter blocks, thermocouples, and RTD reference buffers
  • Data acquisition and power supply control

ISL70219ASEHEV1Z 40V Rad Hard Low Power Op Amp Eval Board

ISL70219ASEHEV1Z Rad Hard Op Amp Evaluation Board

関連ビデオ

ISL70219ASEH

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL70219ASEHEV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.