ISL70005SEHEV2Z

耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ評価ボード

概要

ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。3V~5.5V入力に最適化されており、3A、1.8V~3.3Vの降圧出力と1Aソース/シンク、1.2V LDO出力を生成します。ボード上の入出力接続、切り替えスイッチ、ジャンパ設定により、ポイント・オブ・ロード(POL)、FPGA、DDRメモリ電源に向けた、デュアルレール用の使いやすい評価プラットフォームです。

主な機能

  • デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
  • 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
  • 3V~5.5Vの動作電圧
  • オンボード・過渡負荷電流ジェネレータ

アプリケーション

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
  • VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム

ISL70005SEHEV2Z 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ評価ボード

ISL70005SEHEV2Z 評価ボード

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL70005SEHEV2Z 量産中 Renesas call 1 Rad Hard, Dual Output Point-of-Load, Integrated Synchronous Buck and Low Dropout Regulator Evaluation Board 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.