ISL59446IRZ-EVAL

500MHz Triple 4:1 Gain of 2, Multiplexing Amplifier Evaluation Board

概要

The ISL59446EVAL1/ISL59446IRZ-EVAL evaluation board contains all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL59446 500MHz triple 4:1 MUX amplifiers over a variety of applications.

The ISL59446 contains three separate 4:1 high impedance input multiplexers, each followed by a non-inverting output current-feed amplifier set to a fixed gain of two. A common set of logic inputs is provided. Control features include a high-speed (20ns) HIZ output control for individual selection of MUX amps that share a common video output line. The ENABLE control can be used to save power by powering the device down.

主な機能

  • 10MHz bandwidth into 150Ω
  • ±1600V/μs slew rate
  • High impedance buffered inputs
  • Internally set gain of 2
  • High-speed three-state outputs (HIZ)
  • Power-down mode (ENABLE)
  • ±5V operation
  • Supply current 11mA/ch
  • Pb-Free (RoHS compliant)

アプリケーション

  • HDTV/DTV analog inputs
  • Video projectors
  • Computer monitors
  • Set-top boxes
  • Security video
  • Broadcast video equipment

関連製品

ISL59446

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL59446IRZ-EVAL 量産中 Renesas $123.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。