ISL26104AV28EV1Z

Low-Noise 24-bit Delta-Sigma A/D Converter Evaluation Board

概要

The ISL26104AV28EV1ZA provides a means to evaluate the functionality and performance of the ISL26104 A/D converter. The board includes an AT90USB 162 microcontroller with a USB interface. The microcontroller interfaces to the ISL26104 ADC via a galvanically-isolated interface and provides serial communication via USB between the board and the PC.

主な機能

  • ADC is galvanically-isolated from USB connection
  • On-board microcontroller
  • On-board voltage reference
  • Evaluation software
    • Time domain analysis
    • Noise histogram analysis
    • FFT analysis

アプリケーション

  • Weigh scales
  • Temperature monitors and controls
  • Load safety systems
  • Industrial process control
  • Pressure sensors

ISL26104AV28EV1Z Delta Sigma A/D Converter Evaluation board

ISL26104AV28EV1Z Evaluation Board

関連製品

ISL26104

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL26104AV28EV1Z 量産中 Renesas $72.00 1 2 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.