概要

The EL7532 is a high efficiency 2A synchronous step-down PWM regulator in a tiny MSOP10 package. The internal compensation makes it possible for the full-featured 2A converter to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

主な機能

  • A continuous current (from -40 °C to +85 °C)
  • 1.5MHz (typ.) switching frequency
  • 100ms Power-On-Reset output (POR)
  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • <1μA shut-down current
  • Overtemperature protection
  • Pb-free available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • ADSL modems
  • Portable instruments
  • Li-ion battery powered devices
  • ASIC/FPGA/DSP supplies
  • Set-top boxes

EL7532EVAL1Z Evaluation Board

関連製品

EL7532

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
EL7532EVAL1Z 量産中 Renesas $82.50 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。