産業用モノのインターネット(産業 IoT)またはインダストリ4.0は、今日世界で最も複雑なネットワーキングと電子システムソリューションのいくつかを推進しています。 当社の高性能ミックスドシグナルASICは、マイクロプロセッサ、メモリ、コネクティビティを内蔵し、物理的な世界とサイバー世界をつなぎます。
産業技術やオートメーション技術における複雑な特定システムは、しばしばオーダーメイドの半導体ソリューションを必要とします。 最新のプロセッサコアを追加実装し、さまざまなメモリブロック、センサ、I/Oを使用することで、システムオンチップ(SoC)全体が生成されます。 当社は、コストと市場投入までの時間を犠牲にすることなく、オーダーメイドの高品質で高性能なASIC設計を提供することで、お客様に決定的な競争上の優位性をもたらします。 当社の実績ある設計、開発、運用フローは、世界で最も要求の厳しいお客様に、繰り返し大量のASICを提供することに成功しています。
当社のASIC製品は、最高の品質基準を必要とする最も困難な市場で使用されています。 ルネサス(旧Dialog社)は20年以上にわたってASICを開発・供給してきました。 当社は、設計と製造の全過程において、お客様とその市場で必要とされる認証に必要なすべての基準を考慮しています。
コンセプトから供給までお客様と密接に協力し、毎回納期通りにお届けすることをお約束します。 お客様のご要望をお聞かせください。
当社には、ASICで使用可能なシリコン実証済みのIPの大規模なライブラリがあり、アナログ回路と複雑なデジタルプロセッサの組み合わせに重点を置いた設計ノウハウがあります。 私たちは何十年もの間これを成功させてきましたので、システム全体が最適化されることを確信していただけるでしょう。
セキュリティへの関心は高まっているが、設計プロセスでは遅すぎると考えられがちです。 当社のセキュリティ第一の哲学は、最初からセキュリティを設計することを意味します。
当社のシリコン実証済みのIPは、ASIC開発を迅速に進めます。
最近開発されたASICの例を以下に示します。 これらのASICの詳細、またはお客様のアプリケーション要件に合ったASICについては、当社までお問い合わせください。