RV1S9353A

Optically Isolated Delta-Sigma Modulator

Product Status: Mass Production

OVERVIEW

Isolation Amplifier Digital Output photocouplers (optocouplers) are optically coupled isolation amplifiers that use an IC with a high-accuracy sigma-delta A/D converter and a GaAIAs light-emitting diode with high-speed response and high luminance efficiency on the input side, and an IC with a digital signal (MDAT, MCLK) output function on the output side. These couplers are designed specifically for high common mode transient immunity (CMTI) and high linearity (nonlinearity) applications, making them ideal for current sensing in motor drives.

PARAMETRICS

Parameters
RV1S9353A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Safety standard
UL, VDE(option), CSA
Target application
AC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment
PinCone
In/Out Type
Isolation Amplifier (Digital Output)
BV (kVr.m.s)
5
VDD (V)
6
fclk (MkHz) min.
9
fclk (MkHz) max.
11
tPHL/tPLH
fclk=9 to 11MHz

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。