RL78/G1N Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Nマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 653 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 2.01 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.91 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 167 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 208 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.18 MB 英語 | |
データシート | PDF 225 KB | |
マニュアル-ハードウェア |
PDF
3.23 MB
英語
関連ファイル:
|
|
信頼性情報 | PDF 12.46 MB 英語 | |
9 items
|
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
RTK5RLG1N0C00000BJ circleアクティブ |