Dual event digital temperature sensor with accuracy up to ±0.5°C 

特長

  • Single Supply: 3.3V ± 5%
  • Accurate timeout support
  • Meets strict SMBus spec of 25ms (min) 35ms (max)
  • Timeout supported in all Modes

           - Active mode

           - Shutdown mode

  • Schmitt trigger and noise filtering on bus inputs
  • 2-wire Serial Interface: 10-400 kHz I2C™ /SMBus™

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active DFN 8 C はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star TS3001GB2A0 DATASHEET データシート PDF 597 KB