Along with CSPUA877A or 98ULPA877A DDR2 PLL Provides a fully JEDEC compliant solution for DDR2 RDIMMs for 400, 533, and 667MHz.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 568 KB | |
製品変更通知 | PDF 31 KB | |
EOL通知 | PDF 542 KB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CABGA | 160 | C | Yes | Tray | ||
CABGA | 160 | C | Yes | Reel |