The 74CBTLV16292 is a single 12-bit multiplexing / demultiplexing bus switch, which provides high speed switching. This device has very low ON resistance, resulting in under 250ps propagation delay through the switch. The 74CBTLV16292 operates at -40C to +85C
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
TSSOP | 56 | C | Yes | Tube | 2.167 | ||
TSSOP | 56 | C | Yes | Reel |